Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.532.18
MGU3.532.18
Push-button KNX, 2 canale si IR, alb, Unica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica KNX
Tip produs sau componenta Intrerupator
Aplicatie a dispozitivului Control
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip magistrala KNX
Tip senzor Senzor cu infrarosu
Culoare rama Alb (RAL 1013)
Suplimentar
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Numar module 2 module
Functie de comutare Cap scara
Tip si compozitie contacte 2 NO
Distanta de deschidere > 3 mm
Mediu de sustinere a transmisiei Infrarosu
Actuator Intrerupator cu revenire
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Material Plastic
Finisare suprafata Brilliant
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Suruburi
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Caracteristica de mediu Decolorant
Alcool
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Acetona
Sapun lichid
Ulei
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 94,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,04 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 luni