Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.532.25
MGU3.532.25
Push-button KNX, 2 canale si IR, fildes, Unica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica KNX
Tip produs sau componenta Intrerupator
Aplicatie a dispozitivului Control
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip magistrala KNX
Tip senzor Senzor cu infrarosu
Culoare rama Alb (RAL 9010)
Suplimentar
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Numar module 2 module
Functie de comutare Cap scara
Tip si compozitie contacte 2 NO
Distanta de deschidere > 3 mm
Mediu de sustinere a transmisiei Infrarosu
Actuator Intrerupator cu revenire
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Material Plastic
Finisare suprafata Brilliant
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Suruburi
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Acetona
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Standarde Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 94,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,616 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 luni