|
|
|
MGU3.533.18
Detector de miscare Unica KNX, 2M, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de miscare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Aplicatie specifica produsului
|
Monitorizare casa scarii
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare rama
|
Alb (RAL 1013)
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Zona de detectare a miscarii
|
9 x 9 m(inaltimea de montaj PIR 2.15m)
|
Fata de detectie
|
Lateral:9 m
|
Unghi de detectie orizontal
|
0…180 °
|
Numar module
|
2 module
|
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
10…1000 lux comutator rotativ
10…2000 lux ETS
|
Interval timp de intarziere
|
1 s...8 min (comutator rotativ)
1 s...255 h (ETS)
|
Ciclu de utilizare
|
15300 minute
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
Zamak: suport de fixare
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltimea de montare
|
1…2,15 m
|
Adancime
|
56 mm
|
Adancime de montaj
|
34 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Acetona
Benzina
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Sapun lichid
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
111,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,07 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|