|
|
|
MGU3.535.30
Unica Top/Class, Intrerupator cu Temporizare, 230V Ca, 2 M, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator temporizat
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare rama
|
Aluminiu
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 1840 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 1840 W
Ventilator 230 V c.a. - 600 W
Convector 230 V c.a. - 1840 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 1840 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic - 1840 VA
Tub fluorescent convenţional - 1840 VA
Lampa fluorescenta compacta - 1840 W
Lampa LED
Contactor - 200 W
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
8 A
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Tip de protectie
|
Protecţie curent
Protecţie electronică la supratensiune
|
Intervalul de intarziere
|
2 s...12 min
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Lampa de veghe
|
Lampă de localizare cu neon, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: max +15 ºC peste temperatura ambianta
|
Marcaj
|
L+N
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 1 x 1,5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Tip siguranta
|
Electronic
|
Dispozitive auxiliare conectate
|
Maxim 25 de butoane suplimentare
Maxim 5 de butoane suplimentare cu indicatie luminoasa
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
34 mm
|
Greutate neta
|
0,078 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Decolorant
Benzina
Rezistent UV
Alcool
|
Certificari produs
|
UE
AENOR
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,872 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|