|
|
|
MGU3.540.25
Unica, Comutator cu Card Temporizat, 8 A, 230 V C.A., 2 M, Ivoriu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu cartela
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Fildes
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Curent nominal
|
8 A
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 1470 W
Ventilator 230 V c.a. - 1470 W
Convector 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 1000 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic - 1470 VA
Tub fluorescent balast feromegnetic - 1470 VA
Lampa fluorescenta compacta - 1470 W
Lampa LED - 1470 W
Contactor
|
Actuator
|
Card 54 x 86 x 0,85 mm (maxim)
|
Numar module
|
2 module
|
Numar maxim de comutari
|
50.000 operatii
|
Tip de protectie
|
Protectie termica
Protectie la supratensiune
|
Lampa de veghe
|
Chihlimbar lampa indicatoare
|
Temporizare
|
10 s
|
Marcaj
|
Pictograma insertie verticala
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Adancime de montaj
|
14 mm
|
Adancime
|
Ramă Unica Basic 36 mm
Ramă Unica Colors 36 mm
Ramă Unica Allegro 35 mm
Ramă Unica Plus 35 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Benzina
Alcool
Acetona
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|