|
|
|
MGU3.785.30
Unica Top, Sonerie, 230 V C.A., 2 M, Clipsare, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Consum de curent
|
40 mA
|
Tip de setare
|
Volumul se poate regla cu o surubelnita
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Timp de functionare
|
0...60 ms
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Nivel acustic
|
Intre 76 si 80 dB
|
Sectiune cablu
|
0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
CE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
31 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,0475 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Sapun lichid
Decolorant
Alcool
Rezistent UV
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
40,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
462,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,15 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|