|
|
|
MGU3.786.12
Unica Top, Clopotel Electronic, 230 V C.A., 2 M, Clipsare, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie electronica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Consum de curent
|
14 mA
|
Tip de setare
|
5 melodii programabile
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Nivel acustic
|
70 dB/1m
|
Sectiune cablu
|
0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
|
Dispozitive auxiliare conectate
|
3 lampi indicatoare conectate in paralel
10 intrerupatoare cu revenire conectate in paralel
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Standarde
|
IEC 62080
|
Certificari produs
|
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Benzina
Alcool
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
150,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|