Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU4.000.06
MGU4.000.06
Unica Colors, Rama decorativa, 2 M, Clipsare, Verde Iarba
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Ramă decorativă
Denumire Unica Colors
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare decoratiune Moss green
Suplimentar
Material ABS + PC: ramă decorativă
Adancime 5,75 mm
Latime 57,6 mm
Inaltime 57,6 mm
Greutate neta 0,032 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Ulei
Benzina
Rezistent UV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 6 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 17,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 120 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1415 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni