Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU4.101.25
MGU4.101.25
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 1 M, 1 Poarta, Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 116 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,017 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Decolorant
Rezistent UV
Sapun lichid
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 22 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2831 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 640
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 31,148 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni