Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU4.101.51
MGU4.101.51
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 1 M, 1 Poarta, Teracota
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Teracotă
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 116 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,017 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Acetona
Benzina
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months