|
|
|
MGU4.103.13
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 3 M, 1 Poarta, Bronz
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Allegro
|
Numar module
|
3 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Bronz
|
Suplimentar
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
116 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Greutate neta
|
0,019 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Acetona
Rezistent UV
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
210,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,085 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|