Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU4.104.67
MGU4.104.67
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 4 M, 1 Poarta, Galben Nisipiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Nisip
Suplimentar
Material ASA + PC: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 139 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,02 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Sapun lichid
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Ulei
Benzina
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,4 cm
Latime prima forma de impachetare 1,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 22 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24 cm
Greutate a doua forma de impachetare 110 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 25
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1005 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months