|
|
|
MGU5.064.30
Noua Unica, Priza aparat de ras 20VA, surub, alu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de ras
|
Compatibilitate produs
|
Sursa neintreruptibila de tensiune
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Putere nominala in VA
|
20 VA
|
Tensiune de intrare
|
240 V 50 Hz
|
Tensiune de iesire
|
115...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
3 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare rama
|
Aluminiu
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
4 mm² flexibil cablu
4 mm² rigid cablu
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
Plastic
|
Cantitate per set
|
Set de 1
|
Standarde
|
VDE 0620-1
IEC 60884-1
NOM-003-SCFI-2000
UNE 20315-1-2
BS 1363-1
BS 546:1950
UL 1015
SI 32
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
40 mm
|
Adancime
|
52 mm
|
Latime
|
111,85 mm
|
Inaltime
|
69,9 mm
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Alcool
Decolorant
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
525,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,045 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|