Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU50.262.18SZ
MGU50.262.18SZ
Unica, rocker switch, 2 poles 1 way, 16 AX 250 VAC, 2 m, white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Bipolar
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Alb
Suplimentar
Curent nominal 16 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: chihlimbar, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material Zamak: suport de fixare
Marcaj Pornit
Mod de fixare Gheare lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate neta 0,0694 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Acetona
Rezistent UV
Sapun lichid
Benzina
Decolorant
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 70,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 804,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,417 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni