|
|
|
MGU6.008.874
Unica Plus, Rama de Acoperire, 8 M, 4 Porti Orizontale, Vizon/Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Plus
|
Numar de porti
|
4 posturi orizontal
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Nurcă
|
Culoare decoratiune
|
Alb
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
303 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Distanta intre centre
|
71 mm
|
Greutate neta
|
0,066 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Acetona
Alcool
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
64,800 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
386,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,399 kg