Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU6.106.551
MGU6.106.551
Rama 6M standard Italian Caramiziu/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Teracotă
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 12 mm
Latime 200 mm
Adancime 84 mm
Greutate neta 0,036 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Decolorant
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,2 cm
Latime prima forma de impachetare 8,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,6 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 250,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni