Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU63.063.18
MGU63.063.18
Unica Plus, 2 complete S.O. , UK, 4 m, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs sau componenta Priza
Denumire Unica Plus
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 2
Standard priza British
Informatii suplimentare priza Nelegat la pământ
Curent nominal 16 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 4 module
Mod de fixare Clesti scurti
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: capac mecanism
ASA + PC: rama decorativa
Cantitate per set Set de 1 cutie
Certificari produs FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 33 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate neta 0,1146 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Rezistent UV
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 114 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 12 cm
Latime a doua forma de impachetare 18 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 706,75 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,265 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months