|
|
|
MGU63.067.867
Unica Plus, Priza Dubla Completa, 2P+E, Uk, 4 M, Alb/Nisipiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Denumire
|
Unica Plus
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism complet
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
2
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
British
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Informatii suplimentare priza
|
Legare la pamant laterala
|
Curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar module
|
4 module
|
Mod de fixare
|
Clesti scurti
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Cantitate per set
|
Set de 1 cutie
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Latime
|
90,21 mm
|
Inaltime
|
122,9 mm
|
Greutate neta
|
0,128 kg
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Rezistent UV
Benzina
Decolorant
Ulei
Alcool
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
128 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
768 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,499 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|