Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU66.008.097
MGU66.008.097
Unica Top, Rama, 4 Posturi, H71, Gri Metalizat/Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 4 posturi orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri metalizat
Culoare decoratiune Aluminiu
Suplimentar
Material ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,16 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Acetona
Ulei
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 157,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 539,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 15
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,832 kg