|
|
|
MGU9.866.12
Unica Top, Placa Obturatoare, 2 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Numar module
|
2 module
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Adancime
|
14 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,0067 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Ulei
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
274,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,332 kg