Schneider-Electric Romania Promelek
 
MIP11104
MIP11104
Resi9 MP cofret 1R4M aparentusa alba 1TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Resi9
Nume produs Resi9 MP
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Carcasa modulara
18 module pe rand 4
Numar de randuri orizontale 1
Tip de usa Simplu
Latime Exterior: 124 mm
Inaltime Exterior: 198 mm
Adancime Exterior : 95 mm
Suplimentar
Montare dulap Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Numarul total de module de 18 mm 4
[In] calibru 50 A
Tip sina Şină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Intrare cablu 1 flanşă pentru canal de cabluri
1 flanşă
Functie bloc terminal Impamantare
Numar blocuri terminale 1 impamantare (cu şurub) cu 4borne
Conexiuni blocuri terminale 1 x 16 mm² pentru impamantare
1 x 6 mm² pentru impamantare
2 x 10 mm² pentru impamantare
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
Adancime interioara 74 mm
Culoare Usa:alb (RAL 9003)
Parte frontala:alb (RAL 9003)
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Etichete privind calitatea IMQ
Rezistenta la foc Partea din spate:750 °C
Usa:650 °C
Parte frontala:750 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,6 cm
Latime prima forma de impachetare 12,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 375 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 52 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 105 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 72 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 luni