Schneider-Electric Romania Promelek
 
MIP21104
MIP21104
Resi9 MP Cofret ST 1R 4M  usa alba 1TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Resi9
Nume produs Resi9 MP
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Carcasa modulara
18 module pe rand 4
Numar de randuri orizontale 1
Tip de usa Simplu
Latime Perete 126 mm
Exterior 150 mm
Inaltime Perete:228 mm
Exterior:252 mm
Adancime Exterior:18 mm
Perete:80 mm
Total:98 mm
Suplimentar
Montare dulap Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Numarul total de module de 18 mm 4
[In] calibru 50 A
Tip sina Şină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Intrare cablu Găuri preformate
Functie bloc terminal Impamantare
Numar blocuri terminale 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale 2 x (1 x 16 mm²) pentru impamantare
2 x (1 x 6 mm²) pentru impamantare
2 x (2 x 10 mm²) pentru impamantare
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
Adancime interioara 76 mm
Culoare Usa:alb (RAL 9003)
Parte frontala:alb (RAL 9003)
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Etichete privind calitatea IMQ
Rezistenta la foc Usa:650 °C
Parte frontala:750 °C
Partea din spate:850 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,700 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 540,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 52,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,450 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 45
Inaltime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 37,350 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 luni