|
|
|
MIP30106T
Resi9 MP parte frontala Cofret ST 1R 6M usa gri
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Resi9
|
Tip produs sau componenta
|
Front face
|
Tip de placa frontala
|
Transparent
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
Resi9 (Resi9 MP)
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
|
Tip capac frontal
|
Translucid
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
6
|
Numarul total de module de 18 mm
|
6
|
Material carcasa
|
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
|
Latime
|
Exterior 186 mm
|
Inaltime
|
Exterior:252 mm
|
Adancime
|
Perete:13 mm
Exterior:17 mm
|
Culoare
|
Parte frontala:alb (RAL 9003)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 529
EN 50102
IEC 60695-2-11
|
Rezistenta la foc
|
Usa:650 °C
Parte frontala:650 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
190,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
119,52 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|