Schneider-Electric Romania Promelek
 
MIP81106
MIP81106
Resi9 MP baza cofret incastrat 1R 6M 1TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Resi9
Tip produs sau componenta Baza
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Compatibilitate gama Resi9 Resi9 MP
[In] curent nominal 63 A
Numar de randuri orizontale 1
18 module pe rand 6
Numar blocuri terminale 1 impamantare (surub) cu 8borne
Functie bloc terminal Impamantare
Suplimentar
Montare dulap Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Numarul total de module de 18 mm 6
Intrare cablu Găuri preformate
Conexiuni blocuri terminale 2 x (2 x 10 mm²) pentru impamantare
2 x (2 x 16 mm²) pentru impamantare
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Latime Perete 162 mm
Inaltime Perete:228 mm
Adancime Perete:80 mm
Exterior:18 mm
Total:98 mm
Mediu
Standarde EN 50102
IEC 60695-2-11
Rezistenta la foc Partea din spate:850 °C
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 313,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 52,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 18,500 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 months