Schneider-Electric Romania Promelek
 
MIP81118
MIP81118
Resi9 MP baza cofret incastrat 1R 18M 1TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Resi9
Tip produs sau componenta Baza
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Compatibilitate gama Resi9 Resi9 MP
[In] curent nominal 63 A
Numar de randuri orizontale 1
18 module pe rand 18
Numar blocuri terminale 1 impamantare (surub) cu 16borne
Functie bloc terminal Impamantare
Suplimentar
Montare dulap Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Numarul total de module de 18 mm 18
Intrare cablu Găuri preformate
Conexiuni blocuri terminale 2 x 16 mm² pentru impamantare
6 x 6 mm² pentru impamantare
8 x 10 mm² pentru impamantare
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Latime Perete 378 mm
Inaltime Perete:228 mm
Adancime Perete:80 mm
Exterior:18 mm
Total:98 mm
Mediu
Standarde EN 50102
IEC 60695-2-11
Rezistenta la foc Partea din spate:850 °C
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8 cm
Latime prima forma de impachetare 37,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 589 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 52 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,634 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 60 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 41,072 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 months