|
|
|
MIP99050
Resi9 MP Iluminat de prezenta
|
|
|
Principal
Gama
|
Resi9
|
Tip produs sau componenta
|
Marker light
|
Suplimentar
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de ridicare
|
[Ue] tensiune operationala nominala
|
240 V c.a.
|
Flux luminos
|
5 lm
|
Tip rezerva
|
Baterie interna
|
Autonomie
|
20 min
|
Timp de incarcare
|
6 H
|
Durata de viata
|
15 yr
|
Compatibilitate gama
|
Resi9 (Resi9 MP)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Rezistenta la foc
|
750 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
71,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
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
3,737 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|