|
|
|
MTN213560
Placa Centrala pentru Priza pentru Aparat de Ras, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Destinatie produs
|
Shaver socket
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P
|
Material
|
Termoplastic
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Latime
|
55,4 mm
|
Inaltime
|
127 mm
|
Adancime
|
3 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
51,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,86 kg
|
Garanție contractuală
|
|