|
|
|
MTN213619
Placa Centrala pentru Priza pentru Aparat de Ras,Alb Polar, Lucios, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Destinatie produs
|
Shaver socket
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P
|
Material
|
Termoplastic
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Latime
|
55,4 mm
|
Inaltime
|
127 mm
|
Adancime
|
3 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
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
2,98 kg
|
Garanție contractuală
|
|