Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN2162- promelek
MTN2162-0460
Iesire Priza Dubla Italiana, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
System M
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Standard priza Italian
Tip produs sau componenta Priza
Suplimentar
Configuratie poli priza 2P
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Culoare Aluminium
Conexiuni - borne Borna cu surub
Tratament suprafata Lacuit
Curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala 127/230 V
Frecventa de alimentare 50 Hz
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 81,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,9 cm
Greutate a doua forma de impachetare 916,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,07 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Garanție contractuală
Garantie 18 luni