|
|
|
MTN2300-0344
Priza Schuko, Obturator, Borne fara surub, Alb, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Denumire
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Star
M-Smart
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Standard priza
|
German
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Suplimentar
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Culoare
|
Alb (RAL 1013)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
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
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
79,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,1 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,1 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
906,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
32,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,91 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|