|
|
|
MTN2300-0460
Priza Schuko, Obturator, Borne fara surub, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
System M
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Standard priza
|
CEE 7/3
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Culoare
|
Aluminium
|
Material
|
Termoplastic
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Standarde
|
DIN 49440
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
878,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
33,700 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,900 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,722 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|