|
|
|
MTN2300-7060
SCHUKO Iesire priza, insertie cu protund, term.f.surub, aLumina, Anti-vandalism
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Anti-vandalism
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
Schuko
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Suplimentar
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Surub
|
Culoare
|
Aluminium
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Tratament suprafata
|
Metalic
Teflonat
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
152,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,100 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,844 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|