Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN2301- promelek
MTN2301-0344
Priza Schuko, Borne fara surub, Alb, Lucios, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Standard priza German
Tip produs sau componenta Priza
Suplimentar
Configuratie poli priza 2P + E
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Culoare Alb (RAL 1013)
Conexiuni - borne Borna fara surub
Curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,300 cm
Latime prima forma de impachetare 7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 76,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,400 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 876,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 31,700 cm
Latime a treia forma de impachetare 34,400 cm
Lungime a treia forma de impachetare 53,600 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,692 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni