|
|
|
MTN2302-0414
Priza Schuko cu Eticheta, Obturator, Borne fara surub, Antracit, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Standard priza
|
German
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu suprafaţa etichetei
Cu obturatoare
|
Suplimentar
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7024)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
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
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
79,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,1 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,1 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
912,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,05 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|