|
|
|
MTN296119
Placa Centrala pentru Insertie Rj45 , 2 Porturi,Alb Polar, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Denumire
|
M-Plan
M-Arc
M-Smart
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
|
Tip produs sau componenta
|
Placa centrala
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa centrala
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Conector RJ11 sau RJ45
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
162,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,312 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|