|
|
|
MTN298060
Placa Centrala pentru Insertie Rj45 , 2 Porturi, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
M-Plan
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
M-Smart
|
Tip produs sau componenta
|
Placa centrala
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa centrala
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Conector RJ11 sau RJ45
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Policarbonat brilliant
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20,1 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
151,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,21 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|