|
|
|
MTN299460
Cablu de Banda Larga/cutie Circuit Ramifi Antena Satelit, ALumina, Anti-Vanda.
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
Merten Anti-vandalism
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV-SAT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Numar priza
|
2
|
Frecventa de transmisie
|
4…2400 kHz
|
Pierdere plot
|
4,5 la 860 kHz
5 la 2150 kHz
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
182,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,900 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,844 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|