|
|
|
MTN319525
Placa Centrala pentru Insertie Comutator cu Doua Cai, Alb Intens, Lucios
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Elegance
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
System M
M-Plan
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Cheie
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,44 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|