Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
64,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,900 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
476,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,300 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2258,000 kg
|