Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN4010- promelek
MTN4010-3215
Rama din Sticla, 1 Aparat, Maro Mahon, M-Elegance
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten System M
Denumire Sticlă M-Elegance
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentar
Numar de posturi 1 post
Culoare Maro mahon
Finisare suprafata Brilliant
Tratament suprafata Transparent
Material Sticla
Mod de montare Orizontal si vertical
Grad de protectie IP IP20
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,49 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni