Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
218,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,248 kg
|