|
|
|
MTN4020-3260
Rama din Sticla, 2 Aparate, Argintiu Diamant, M-Elegance
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten System M
|
Denumire
|
Sticlă M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Culoare
|
Diamond silver
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Tratament suprafata
|
Transparent
|
Material
|
Sticla
|
Mod de montare
|
Orizontal si vertical
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
164,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,742 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|