|
|
|
MTN403114
Rama Metalica, 1 Aparat, Gri Rodiu, M-Elegance
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Metal M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
1 post
|
Culoare
|
Rodiu gri
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
Metal
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
132,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
32,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
47,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,032 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|