|
|
|
MTN4051-3472
Rama din Lemn 1G Cw M-Ele
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Lemn M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
1 post
|
Culoare
|
Lemn de cireş
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Material
|
Lemn
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
4,89 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|