|
|
|
MTN4122-0414
Placa Centrala pentru Priza Antena, 2 decupaje, Antracit, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Destinatie produs
|
Priza TV/R
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7024)
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Numar priza
|
2
|
Marcaj
|
Cu marcaj
|
Material
|
Termoplastic
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
22,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,71 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Garantie contractuala
|
|