Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN431060
MTN431060
Clapeta cu Fereastra Indicator, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire M-Plan
M-Star
M-Smart
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
Culoare Aluminium
Suplimentar
Numar de clapete 1
Destinatie produs Intrerupator
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Cu fereastră luminoasă
Mod de fixare Cu clema
Finisare suprafata Mat
Tratament suprafata Lacuit
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,4 cm
Latime prima forma de impachetare 5,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 18 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7 cm
Latime a doua forma de impachetare 7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10 cm
Greutate a doua forma de impachetare 110 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 225
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,36 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months