|
|
|
MTN431760
Clapeta cu Fereastra Indicator Si cu Simbol Iesire Priza, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Star
M-Smart
System M
M-Plan
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Clapetă cu indicator
|
Culoare
|
Aluminium
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Cu fereastră luminoasă
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Comutator simplu
|
Material
|
Policarbonat mat
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
110,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
225
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,370 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|