|
|
|
MTN432525
Clapeta 2 Porturi, Alb Intens, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Clapeta
|
Denumire
|
M-Smart
M-Star
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
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
3,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
236,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
20,200 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,020 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|