Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN434614
MTN434614
Clapeta cu Camp de Etichetare Si Fereastra Indicator, Antracit, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Marca de produs Schneider Electric
Gama Merten System M
Gama de produse Merten System M
Denumire M-Plan
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
System M
M-Smart
Tip produs sau componenta Clapetă cu indicator
Culoare Antracit (RAL 7024)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Cu fereastră luminoasă
Suplimentar
Destinatie produs Comutator simplu
Material Policarbonat mat
Marcaj Cu simboluri
Locatie marcaj Marcaj pe suportul de legenda
Mod de fixare Cu clema
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 19 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 5,9 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,1 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 112 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 225
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,45 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni