|
|
|
MTN4350-0344
Priza pentru Conexiune Audio, Alb, Lucios, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
|
Tip produs sau componenta
|
Priza audio
|
Destinatie produs
|
RCA (audio)
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Culoare
|
Alb (RAL 1013)
|
Material
|
Policarbonat
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
63,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,19 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|